Publier vos produits
Changing table Elit 100
Changing table Elit 100
    Jeltec

    Changing table Elit 100

    Traduit par Google,

    Elit 100 Golv est une table à langer électrique réglable en hauteur avec une hauteur de travail de 57 à 110 cm. Elle est équipée d'un matelas sans phtalate et de barrières latérales hautes. Pour éviter de soulever des objets lourds, Skötbord Elit peut être complété par des marches Klättra. Elit100 est disponible en bouleau ou en stratifié blanc.

    Pour éviter les blessures par pincement, il est très important de prévoir suffisamment d'espace pour une distance de sécurité lors de l'installation de tables à langer à hauteur réglable. Pour en savoir plus sur les normes de sécurité actuelles, consultez le lien Guide d'installation.

    Spécification
    • Width: 100 cm

      Depth: 80 cm

      Regulation: Electric, working height 57-110 cm

      Variant: Floor standing

      Material specification:

      Floor stand: White metal

      Changing table top: including high changing table edges (14 cm) available in three material variants:

      - High-pressure laminated birch plywood with rounded edges (birch or white)

      - Corian® - A non-porous and seamless material that repels moisture, dirt and bacteria.

      - Compact laminate - A durable material that is easy to clean.

      Mattress: Cold foam covered with phthalate-free artificial leather, certified according to ÖEKO-TEX Standard 100 class 1.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Elit100
    • Famille de produitsChanging stations
    • Groupe de produitsElit
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-10-18
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)1000
    • Profondeur (mm)800
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)38
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Divers
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Numéro OmniClass23-21 00 00
    • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings