Publier vos produits
Changing table Elit Vägg 100 H
Changing table Elit Vägg 100 H
    Jeltec

    Changing table Elit Vägg 100 H

    Traduit par Google,

    La table à langer Elit 100H Vägg est une table à langer électrique réglable en hauteur avec une hauteur de travail de 57 à 110 cm. La table à langer a une zone de lavage encastrée à droite sur la surface de la table à langer. La table à langer est équipée d'un matelas sans phtalate, de barrières latérales hautes, d'un mitigeur et d'éléments d'évacuation. Pour éviter de soulever de lourdes charges, Elit 100H Vägg peut être complété par des marches Klättra. La table à langer est disponible en bouleau ou en stratifié blanc.

    Pour éviter les pincements, il est très important de s'assurer qu'il y a suffisamment d'espace pour une distance de sécurité lors de l'installation de tables à langer à hauteur réglable. En savoir plus sur la norme de sécurité actuelle sous le lien Guide d'installation.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Elit100Hvagg
    • Famille de produitsChanging stations
    • Groupe de produitsFast
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-10-18
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)1000
    • Profondeur (mm)800
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)38
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Divers
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Numéro OmniClass23-21 00 00
    • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings