Publier vos produits
Changing table Elit Vägg  60
Changing table Elit Vägg  60
    Jeltec

    Changing table Elit Vägg 60

    Traduit par Google,

    Elit 60 Vägg est une table à langer murale réglable en hauteur électriquement avec une hauteur de travail de 57 à 110 cm. Il est livré avec un matelas sans phtalates et des barrières latérales hautes. La table à langer est disponible en bouleau ou en stratifié blanc. Pour éviter de soulever de lourdes charges , Elit 60 Vägg peut être complété par Klättra, un escalier pratique pour les tables à langer.

    Pour éviter les pincements, il est très important de s'assurer qu'il y a suffisamment d'espace pour une distance de sécurité lors de l'installation de tables à langer à hauteur réglable. En savoir plus sur la norme de sécurité actuelle sous le lien Guide d'installation.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Elit60vagg
    • Famille de produitsChanging stations
    • Groupe de produitsElit
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-10-18
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)600
    • Profondeur (mm)800
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)30
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Divers
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Numéro OmniClass23-21 00 00
    • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings