Publier vos produits
T0801 - Workbench, Electric, Pedestal Base
SEPS2BIM

T0801 - Workbench, Electric, Pedestal Base

4.3 sur 5 étoiles4.3(12 Avis)
Traduit par Google,
Établi électrique d'environ 34" H x 72" L x 36" P. Les caractéristiques/composants comprennent un dessus en érable de boucher; avec deux caissons de tiroir ou de porte et un kit de câblage de colonne montante électronique. Cet établi est utilisé dans les ateliers de bois et de métal. L'établi est un mélanger et assortir la construction et peut être configuré selon les besoins des utilisateurs finaux.
Spécifications techniques
  • Réference unique.T0801
  • Famille de produitsWorkbench
  • Groupe de produitsElectric
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)860
  • Largeur (mm)1830
  • Profondeur (mm)910
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Divers
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement