Publier vos produits
Changing table Elit80 Forma Corian
Jeltec

Changing table Elit80 Forma Corian

Traduit par Google,

Elit 80 Corian® est une table à langer électrique réglable en hauteur avec une hauteur de travail de 57 à 110 cm. Il est livré avec un matelas sans phtalates et des barrières latérales hautes. Skötbord Elit 80 est disponible en Corian®. Pour éviter de soulever de lourdes charges, la table à langer Elit peut être complétée par Klättra, un escalier pratique pour les tables à langer.

Pour éviter les pincements, il est très important de s'assurer qu'il y a suffisamment d'espace pour une distance de sécurité lors de l'installation de tables à langer à hauteur réglable. En savoir plus sur la norme de sécurité actuelle sous le lien Guide d'installation.

Spécifications techniques
  • Réference unique.Elit80corian
  • Famille de produitsChanging stations
  • Groupe de produitsElit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-10-18
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (mm)800
  • Profondeur (mm)800
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
  • Poids net (Kg)33.5
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Divers
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Numéro OmniClass23-21 00 00
  • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • Code CSI UniFormat IIE2010
  • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings