Publier vos produits
Changing table Lyfta 100 Golv
Changing table Lyfta 100 Golv
Changing table Lyfta 100 Golv
Changing table Lyfta 100 Golv
Changing table Lyfta 100 Golv
Changing table Lyfta 100 Golv
Changing table Lyfta 100 Golv
    Jeltec

    Changing table Lyfta 100 Golv

    Traduit par Google,

    Lyfta 100 Golv est une table à langer électrique d'une hauteur minimale de 30 cm et maximale de 110 cm. Disponible avec ou sans lavabo, elle peut être installée à droite ou à gauche. Les enfants peuvent facilement monter sur la table à langer depuis le sol et régler la hauteur de travail grâce à la télécommande. La table à langer Lyfta 100 est équipée d'un matelas sans phtalates et d'une barrière latérale haute. Lyfta est disponible en bouleau ou en stratifié blanc.

    Spécification
    • Width of motor cabinet: 60 cm

      Width of changing table top: 100 cm

      Depth: 80 cm

      Regulation: Electric, working height 30-110 cm (children can crawl onto the table themselves)

      Variant: Floor standing

      Material specification:

      Floor stand: White metal

      Motor cabinet: FCS marked birch plywood.

      Changing table top: incl. high changing table edges (14 cm) and is available in three material variants;

      - FSC marked high-pressure laminated birch plywood with rounded edges (birch or white)

      - Corian® - A non-porous and seamless material that repels moisture, dirt and bacteria.

      - Compact laminate - A durable material that is easy to clean.

      Choose whether you want a changing station with or without a sink, if so, choose whether you want the sink placed on the right or left.

      Mattress: Cold foam covered with phthalate-free artificial leather, certified according to ÖEKO-TEX Standard 100 class 1.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Lyfta100
    • Famille de produitsChanging stations
    • Groupe de produitsLyfta
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-10-18
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)1000
    • Profondeur (mm)800
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)60
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Divers
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Numéro OmniClass23-21 00 00
    • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings