Publier vos produits
Changing table Lyfta Vägg 100
Changing table Lyfta Vägg 100
Changing table Lyfta Vägg 100
Changing table Lyfta Vägg 100
Changing table Lyfta Vägg 100
Changing table Lyfta Vägg 100
    Jeltec

    Changing table Lyfta Vägg 100

    Traduit par Google,

    Lyfta 100 Vägg (Wall) est une table à langer murale électrique d'une hauteur minimale de 30 cm et maximale de 110 cm. Disponible avec ou sans lavabo, elle peut être installée à droite ou à gauche. Les enfants peuvent facilement monter sur la table à langer depuis le sol, puis régler la hauteur de travail grâce à la télécommande. Lyfta 100 Vägg est équipée d'un matelas sans phtalates et de rebords hauts. La table à langer est disponible en bouleau, en stratifié blanc, en Corian® ou en stratifié compact.

    Spécification
    • Bredd på mototskåp: 60 cm

      Bredd skötbordsskiva: 100 cm

      Djup: 80 cm

      Reglering: Elektrisk, arbetshöjd 30-110 cm (barnen kan själva krypa upp på bordet)

      Variant: Väggmonterad

      MATERIALSPECIFIKATION:

      Motorskåp: FCS märkt björkplywood (björk eller vit).

      Skötbordsskiva: inkl. höga skötbordskanter (14 cm) och finns att få i tre materialvarianter;
      - FSC märkt högtryckslaminerad björkplywood med rundade kanter (björk eller vit)
      - Corian® - Ett porfritt och skarvlöst material som avvisar fukt, smuts och bakterier.
      - Kompaktlaminat - Ett slitstarkt material som är lätt att rengöra.

      Tvättho: Välj om du vill ha en skötstation med eller utan tvättho, om ja, välj om du vill att vasken placeras till höger eller vänster.

      Madrass: Kallskum överdraget med ftalatfritt konstläder, certifierade enligt ÖEKO-TEX Standard 100 klass 1.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Lyfta100vagg
    • Famille de produitsChanging stations
    • Groupe de produitsLyfta
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-10-18
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)1000
    • Profondeur (mm)800
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)60
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Divers
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Numéro OmniClass23-21 00 00
    • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings