Publier vos produits
Changing table Manuela 120
Changing table Manuela 120
    Jeltec

    Changing table Manuela 120

    Traduit par Google,
    Skötbord Manuela 120 est une table à langer manuelle à hauteur réglable. À l'aide d'un vérin à gaz, il est possible avec très peu d'effort manuel de monter et descendre la table à langer. Vous pouvez régler en douceur la hauteur de travail entre 75 et 105 cm. La table à langer est équipée d'un matelas sans phtalates et de rebords hauts. Disponible en merisier ou stratifié blanc.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Manuela120
    • Famille de produitsChanging stations
    • Groupe de produitsLyfta
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-10-18
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)1200
    • Profondeur (mm)800
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)28
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Divers
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Numéro OmniClass23-21 00 00
    • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings