Publier vos produits
Changing table Manuela 120V
Changing table Manuela 120V
    Jeltec

    Changing table Manuela 120V

    Traduit par Google,
    Skötbord Manuela 120v est une table à langer manuelle réglable en hauteur. À l'aide d'un vérin à gaz, il est possible avec très peu d'effort manuel de monter et descendre la table à langer. Vous pouvez régler en douceur la hauteur de travail entre 75 et 105 cm. La table à langer a une zone de lavage encastrée à gauche sur la surface de la table et est équipée d'un matelas sans phtalates, de rebords hauts, d'un mitigeur avec douchette extractible et de détails d'évacuation. Disponible en bouleau ou en stratifié blanc.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Manuela120V
    • Famille de produitsChanging stations
    • Groupe de produitsLyfta
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-10-18
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)1200
    • Profondeur (mm)800
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)28
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Divers
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Numéro OmniClass23-21 00 00
    • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings