Nous utilisons des cookies pour fournir nos services. En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies.
;

Manuela 80

No d'article: Manuela80
Fabricant: Jeltec
Famille de produits: Changing stations
Groupe de produits: Lyfta
Largeur (mm): 800
Profondeur (mm): 800
Date de publication: 2016-10-18
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (7)
Manuela 80 is a manual height-adjustable changing table. Using a gas lift, it is possible with very little manual effort to raise and lower the changing table. You can smoothly adjust the working height between 75-105 cm. The changing table is equipped with a phthalate-free mattress and high rims. Available in birch or white laminate.


Materiau principal: Wood
Materiau secondaire: Steel
Créé en: Sweden
Fabriqué en: Sweden
Poids net (kg): 20

Catégorie de BIMobject: Mobilier - Divers
Classification IFC: Furnishing Element
Nom UNSPSC: Furniture and Furnishings
Code UNSPSC: 56
Uniclass 1.4 Code: L8211
Uniclass 1.4 Description: Furniture
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 50 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Furniture
Numéro OmniClass: 23-21 00 00
Titre OmniClass: Furnishings, Fixtures and Equipment Products
CSI UniFormat II Code: E2010
CSI UniFormat II Title: Fixed Furnishings