Publier vos produits
CUBITO Washbasin 600 x 450 mm
Jika

CUBITO Washbasin 600 x 450 mm

Traduit par Google,
CUBITO Lavabo 600 x 450 mm
Spécifications techniques
  • Réference unique.810423
  • Famille de produitsCubito
  • Groupe de produitsBasins
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-11-15
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)170
  • Largeur (mm)450
  • Profondeur (mm)600
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enRépublique tchèque
  • Fabriqué enRépublique tchèque
  • Poids net (Kg)12
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique