Publier vos produits
MIO Siphon, chromed ABS, height-adjustable from 175 to 270 mm, water seal 75 mm high
Jika

MIO Siphon, chromed ABS, height-adjustable from 175 to 270 mm, water seal 75 mm high

Traduit par Google,
Siphon, ABS chromé, réglable en hauteur de 175 à 270 mm, joint hydraulique hauteur 75 mm
Spécifications techniques
  • Réference unique.894249
  • Famille de produitsMio
  • Groupe de produitsComplements
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-02-25
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)250
  • Largeur (mm)50
  • Profondeur (mm)50
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Conçu enRépublique tchèque
  • Fabriqué enRoumanie
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Bâti-supports WC
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCLiquid traps
  • Code UNSPSC40142502
  • Code Uniclass 2015Pr_65_52_25
  • Description de l'Uniclass 2015Drainage traps and accessories
  • Numéro OmniClass23-27 37 00
  • Titre OmniClassLiquid Traps
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique