Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

SACHET/CARTOUCHE SAVON MOUSSE HYGIENIQUE

No d'article: antibacterial_foam_cartridge_for_automatic_soap_dispenser
Fabricant: Jofel
Famille de produits: Soap dispensers
Groupe de produits: Futura
Largeur (mm): 210
Hauteur (mm): 155
Profondeur (mm): 520
Date de publication: 2020-05-15
Numéro d'édition: 1
Type: Documentation (info)
Télécharger (1)

*Savon liquide concentré en sac/cartouche pour mousse.
*Contient du triclosan, agent bactericide et fongicide.
*Usage exclusif avec distributeurs Jofel réf. AC91000.
*Sac/cartouche de 0,800 L avec valve incorporée.
*PH neutre et absence d'agents agressifs dans sa formule.
*Usage professionnel exclusif.
*Emballages de 6 sacs de 0,800 L (pack vente).
*Doses: 2.150 de 0,375 mL par cartouche.
*Soigne, nettoie et adoucit la peau.
*Doux et agréable au toucher.
*S'inscrit dans les dernières tendances du marché.

COMPOSITION:

AQUA, ISOPROPYL, ALCOHOL, SODIUM LAURETH SULFATE, ACEITE DE COCO,
PRODUCTOS DE REACCIÓN CON DIETANOLAMINA, COCAMIDOPROPYL BETAINE,
COCAMINODOPROPYL BETAINA, COCAMINODOPROPYL DIMETHYLAMINE, COCONUT
ACID, TRICLOSAN, CITRIC ACID, COLORANT. 

CARACTERISTIQUES:

APPROUVÉ POUR L'INDUSTRIE ALIMENTAIRE.
UTILISATION IDEAL DANS LE SECTEUR HOSPITALIER, CLINIQUES, INSTALLATIONS
SANITAIRES, ETC.
HAUT RENDEMENT POUR DES LIEUX A FORT PASSAGE

*Savon gel hydroalcoolique en sac/cartouche.
*Haute capacité antibactérienne.
*Inodore et incolore. Rinçage à l'eau non nécessaire après application.
*Sac/cartouche de 0,800 L.
*Usage pour distributeur Jofel réf. AC53000/53500/80000/81200/81400.
*Nourrit et hydrate la peau en procurant une agréable sensation de fraîcheur.
*Avec valve incorporée et jettable distribuant des doses de un gramme.
*Soigne, nettoie, protège et adoucit la peau.
*Procure une sensation de douceur au toucher et une odeur agréable.
*Pack de 12 sacs x 0,800 L.(Pack vente).
*Sacs de 800 services.
*Particulièrement indiquée, pour son absence de parfum, pour l'industrie agroalimentaire, les hôpitaux, les centres publics, les écoles, etc.




Materiau principal: Plastic
Materiau secondaire:
Créé en: Spain
Fabriqué en: Spain
Poids net (kg): 10.83

Catégorie de BIMobject: Sanitaires - Distributeurs
Classification IFC: Furnishing Element
Nom UNSPSC: Toilets
Code UNSPSC: 30181505
Uniclass 1.4 Code: L8246
Uniclass 1.4 la description: Soap holders/dispensers
Uniclass 2.0 Code: PR-35-76-80
Uniclass 2.0 la description: Soap Dispensers
Uniclass 2015 Code: Pr_40_70_22_81
Uniclass 2015 la description: Soap dispensers
NBS Reference Code: 35-76-80
NBS Reference la description: Soap Dispensers
Numéro OmniClass: 23-31 25 29 13
Titre OmniClass: Hand Soap Dispensers