Publier vos produits
Porte papier en rouleau moyen Smart
Jofel
Archivé

Porte papier en rouleau moyen Smart

*Distributeur de papier en rouleau “Low Cost” économique. 
*Fabriqué en ABS blanc de haute qualité. 
*Fermeture à clé et témoin de charge.
*Apte pour rouleaux jusqu'à 300 m. ayant un diamètre maximum de 220 mm. 
*Apte pour rouleaux avec mandrin de 45 mm. de diamètre. 
*Nettoyage et recharge faciles. 
*Robuste, résistant et de longue durée de vie. 
*Ouverture battante frontale. 
*Conception moderne intégrée facilement à tous types d'installations et de décorations. 
*Intégré dans la ligne “Smart” économique. 
*Indiqué pour les établissements moyennement ou hautement fréquentés.
*Recommandé pour les collectivités et les W.C. publics. 

Spécification
  • NET (Without packaging) DIMENSIONS (mm) HEIGHT: 640 WIDTH: 1008 DEPTH: 373 WEIGHT (Kg) 36,840 GROSS (with packaging) HEIGHT: 650 WIDTH:1212 DEPTH: 475 WEIGHT (Kg) 41,040
Spécifications techniques
  • Réference unique.Smart_toilet_paper_dispenser_medium_size
  • Famille de produitsBath accessories
  • Groupe de produitsBath accessories
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-02-14
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)280
  • Largeur (mm)275
  • Profondeur (mm)120
En rapport
  • Matériel principalABS
  • Matériel secondaireABS
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
  • Poids net (Kg)0.46
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_90
  • Description de l'Uniclass 2015Toilet paper dispensers
  • Code CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Numéro OmniClass23-31 25 21
  • Titre OmniClassToilet Paper Dispensers