Publier vos produits
FN Fan-Coil Units High-Performance, Horizontal, Exposed

FN Fan-Coil Units High-Performance, Horizontal, Exposed

Traduit par Google,
Les ventilo-convecteurs horizontaux hautes performances Johnson Controls série FN sont conçus pour maximiser la flexibilité de sélection et d'installation. La grande variété d'options standard disponibles sur les unités de la série FN vous permet de trouver la polyvalence pour répondre aux besoins de tout concepteur de système CVC. Toutes les unités sont conformes à la dernière édition de la norme ARI 440 pour tester et évaluer les ventilo-convecteurs, sont certifiées et affichent le symbole ARI. Les tailles 14 à 20 dépassent le débit d'air maximal de l'ARI 440 et ne sont donc pas certifiées. Les ventilo-convecteurs de la série FN sont construits en acier galvanisé. Ce métal surpasse le test de brouillard salin ASTM de 125 heures pour la corrosion et la rouille. Les armoires exposées du modèle FNX sont en acier galvanisé enduit de poudre. Les ventilo-convecteurs horizontaux Johnson Controls établissent de nouvelles normes en matière de qualité, de flexibilité et de prix compétitifs.

  • Performances optimisées - Certifié et labellisé ARI-440 ; batterie eau glacée ou détente directe pour le refroidissement, batterie eau chaude, vapeur ou électrique pour le chauffage ; moteurs ECM économes en énergie.
  • Conception flexible - Armoire exposée, armoire dissimulée à retour libre ou armoire dissimulée à retour plénum avec retour arrière ou inférieur ; Batteries 2 ou 4 tubes
  • Ensembles de tuyauterie - Ensembles de tuyauterie assemblés en usine disponibles
  • Choix de commandes - Les thermostats peuvent être analogiques, à affichage numérique ou programmables. Les commandes peuvent être interfacées avec un système d'automatisation du bâtiment ou fonctionner de manière autonome.
  • Excellente QAI - Faibles niveaux sonores ; les bacs de récupération inclinés sont également nettoyables ; les armoires peuvent être isolées avec de la fibre de verre recouverte d'une feuille d'aluminium ou de la mousse à cellules fermées
  • Facilité d'entretien supérieure - Le pont du ventilateur et le bac de récupération peuvent être retirés pour l'entretien
Spécifications techniques
  • Réference unique.jci-fcu-fnx
  • Famille de produitsAir Distribution - Terminal Units - Fan Coil
  • Groupe de produitsHorizontal - High-Performance
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2012-10-25
  • Numéro d'édition2
En rapport
  • Matériel principalAcier galvanisé
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Classification IFCÉchangeur thermique
  • Nom UNSPSCAir conditioners
  • Code UNSPSC40101701
  • Code Uniclass 2015Pr_70_65_03_29
  • Description de l'Uniclass 2015Fan coil units
  • Code CSI MasterFormat 201423 82 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Fan Coil Units
  • Numéro OmniClass23-33 33 11
  • Titre OmniClassFan Coil Units
  • Code CSI UniFormat IID3090
  • Titre CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment