Publier vos produits
YCWL, YCRL Water-Cooled Scroll Liquid Chiller Style A
YCWL, YCRL Water-Cooled Scroll Liquid Chiller Style A
YCWL, YCRL Water-Cooled Scroll Liquid Chiller Style A
YCWL, YCRL Water-Cooled Scroll Liquid Chiller Style A

    YCWL, YCRL Water-Cooled Scroll Liquid Chiller Style A

    4.7 sur 5 étoiles4.7(11 Avis)
    Traduit par Google,

    Refroidisseur Scroll YCWL50-200 TR (175-630 kW)

    Les refroidisseurs Scroll refroidis à l'eau YORK® YCWL offrent une efficacité énergétique supérieure, avec la capacité de répondre à un large éventail d'exigences de refroidissement.

    • Conception à la pointe de l'industrie et efficacité hors conception
    • Chargé de HFC-410A respectueux de l'environnement
    • Conçu pour passer à travers des portes standard de 3 pieds pour une installation facile

    Technologie de défilement avancée

    La technologie innovante des compresseurs scroll et la conception de pointe des échangeurs de chaleur permettent aux refroidisseurs YCWL de gérer une large gamme de conditions de fonctionnement. Et pour encore plus de flexibilité, les refroidisseurs YCWL peuvent être équipés d'un certain nombre d'options électriques, de contrôle et de détection.

    Refroidisseur Scroll YCRL50-170 TR (175-597 kW)

    Les refroidisseurs de liquide à condenseur à distance YORK® YCRL fournissent de l'eau glacée pour toutes les applications de climatisation qui utilisent la gestion de l'air de la station centrale ou des unités terminales. Ils sont autonomes et sont conçus pour une installation en intérieur (neuf ou en rénovation). Chaque unité comprend des compresseurs scroll hermétiques, un évaporateur de liquide et un centre de contrôle de micro-ordinateur de diagnostic convivial, le tout monté sur une base en acier robuste. Les condenseurs à distance (modèle VDC) sont disponibles séparément auprès de Johnson Controls. Les unités sont produites dans une installation enregistrée ISO 9001. Les refroidisseurs YCRL sont classés conformément à la norme AHRI 550/590.

    Spécification
    • Features

      • Industry-leading design and off-design efficiencies
      • Rugged design for lower maintenance costs
      • Standard building automation system (BAS) communication
      • Features Smart Connected technology for cloud-based analytics and monitoring
      • Lowest minimum circuit ampacity (MCA) in the industry maximizes capacity on retrofit projects
      • Non-reversing heat pump capability
      • Remote condenser option (YCRL)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.york_ycwl
    • Famille de produitsChillers & Heat Pumps - Water Cooled
    • Groupe de produitsWater-Cooled Scroll Chillers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-09-15
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Refroidisseurs