Publier vos produits
YVWE VSD Water Coooled Screw Chiller Style A
YVWE VSD Water Coooled Screw Chiller Style A

    YVWE VSD Water Coooled Screw Chiller Style A

    4.7 sur 5 étoiles4.7(23 Avis)
    Traduit par Google,

    Capacités de refroidissement : 363,7 à 1514 kW (103 à 431 TR)

    Les unités YORK YVWE sont fabriquées selon les normes de conception et de construction les plus élevées pour garantir des performances, une fiabilité et une adaptabilité élevées à tous les types d'installations de climatisation.

    L'unité est destinée au refroidissement de solutions d'eau ou de glycol.


    Spécification
    • YVWE water cooled chillers are completely factory assembled with all interconnecting refrigerant piping and wiring ready for field installation.

      The unit is pressure tested, evacuated, and fully factory charged with refrigerant R134A and oil in the independent refrigerant circuit. After assembly, an operational test is performed with water flowing through the heat exchanger to ensure that the refrigerant circuit operate correctly.


      YVWE units are designed and manufactured within an EN ISO 9001 accredited organisation and in conformity with the following safety standards:

      • NB/T 47012
      • GB/T18430.1
      • GB25131
      • GB9237


      YVWE units are designed to work independently, or in conjunction with other equipment via Modbus building management systems or other automated control systems.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.jci-yvwe
    • Famille de produitsChillers & Heat Pumps - Air Cooled
    • Groupe de produitsWater-Cooled Chillers
    • TypeInventaire numérique (Produits)
    • Date de publication2020-03-16
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Refroidisseurs
    • Classification IFCRefroidisseur
    • Code Uniclass 2015Pr_60_60_13
    • Description de l'Uniclass 2015Chillers and cooling towers
    • Numéro OmniClass23-33 21 13 21
    • Titre OmniClassScrew Chillers
    • Code CSI UniFormat IID3090
    • Titre CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis