Publier vos produits
YORK® YSPA Heat Pump - Reverse Cycle Air To Water
YORK® YSPA Heat Pump - Reverse Cycle Air To Water
YORK® YSPA Heat Pump - Reverse Cycle Air To Water
YORK® YSPA Heat Pump - Reverse Cycle Air To Water
YORK® YSPA Heat Pump - Reverse Cycle Air To Water

    YORK® YSPA Heat Pump - Reverse Cycle Air To Water

    4.7 sur 5 étoiles4.7(6 Avis)
    Traduit par Google,

    La pompe à chaleur à vis à source d'air YORK® YSPA est conçue pour la climatisation centrale et fournit à la fois une source d'eau froide et chaude pour les équipements de climatisation. La pompe à chaleur YSPA fonctionne en mode refroidissement pendant l'été et passe en mode chauffage en hiver. Elle convient parfaitement aux centres commerciaux, aux immeubles de bureaux, aux hôtels, aux hôpitaux et à tout autre endroit où un chauffage et un refroidissement efficaces et peu coûteux sont essentiels.

    Spécification
      • Heavy-duty robust design for air-source heat pump application.
      • Direct-drive with less moving parts. 
      • Statically and dynamically balanced for vibration-free operation. 
      • Built-in oil separator with high separation efficiency. 
      • Unique durable bearing structure (11+2 bearings) extends the bearing life 2.5~3.5 times of traditional 9-bearing design. 
      • Patented motor cooling design provides the best dissipation of heat during the operation. 
      • JCI design and manufacture expertise. Smart manufacture plant (Wuxi and Guangzhou), strict quality control process on the every step. 
      • Proven high reliability on millions of chillers or heat pumps globally DX type, shell & tube heat exchanger: easy clean and rich experience of oil return management. 
      • Ambient coil with IP55 fan motors which are the totally enclosed air cooled type with permanently lubricated double-sealed ball bearings. To absolutely prevent the compressor from sucking the refrigerant liquid when start-up and defrosting cycle. Acting as the liquid receiver to flexibly adjust the refrigerant quantity for various working conditions. 
      • Pump down function, convenient for jobsite service. (OPTION)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.jci-yspa
    • Famille de produitsChillers & Heat Pumps - Air Cooled
    • Groupe de produitsAir Cooled Chillers & Heat Pumps
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-04-08
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Refroidisseurs