Publier vos produits
YORK® YVAA Air-Cooled Screw Chiller, 150 ton to 575 ton
YORK® YVAA Air-Cooled Screw Chiller, 150 ton to 575 ton
YORK® YVAA Air-Cooled Screw Chiller, 150 ton to 575 ton
YORK® YVAA Air-Cooled Screw Chiller, 150 ton to 575 ton

    YORK® YVAA Air-Cooled Screw Chiller, 150 ton to 575 ton

    4.8 sur 5 étoiles4.8(18 Avis)
    Traduit par Google,

    Refroidisseur à vis à entraînement à vitesse variable YVAA150-575 TR (525 - 2 020 kW)

    Avec plus de 22 000 unités installées et éprouvées dans le monde, le refroidisseur à vis YVAA VSD a excellé dans une variété d'applications.

    • Conception optimisée, plus de flexibilité avec des performances maximales et un encombrement réduit
    • Nouveaux niveaux de pointe d'efficacité à pleine charge et à charge partielle, technologies avancées, serpentins de condenseur MCHX et ventilateurs EC
    • L'architecture moderne offre une capacité étendue pour utiliser des réfrigérants à faible GWP et réduire les niveaux sonores
    Spécification
    • Proven Globally. Tailored for You.

      The YORK® YVAA Air-cooled Chiller has been proven globally in some of the world's most challenging conditions. With a patented, liquid-cooled, variable-speed drive that produces 15-25% annual energy savings, IPLV as high as 21.3 EER, and up to 0.25 kW/TR reduction in energy use when replacing existing chillers, YORK® has the experience to tailor and tune the YVAA specifically for you.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.jci-yvaa
    • Famille de produitsChillers & Heat Pumps - Air Cooled
    • Groupe de produitsAir Cooled Chillers & Heat Pumps
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2012-10-25
    • Numéro d'édition2
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Refroidisseurs
    • Classification IFCRefroidisseur
    • Nom UNSPSCAir circulators
    • Code UNSPSC40101602
    • Code Uniclass 2015Pr_60_60_13
    • Description de l'Uniclass 2015Chillers and cooling towers
    • Numéro OmniClass23-33 21 13 21
    • Titre OmniClassScrew Chillers
    • Code CSI UniFormat IID3090
    • Titre CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment