Publier vos produits
YORK® YVFA Air-Cooled Screw Chiller, 115 ton to 380 ton
YORK® YVFA Air-Cooled Screw Chiller, 115 ton to 380 ton

    YORK® YVFA Air-Cooled Screw Chiller, 115 ton to 380 ton

    4.7 sur 5 étoiles4.7(9 Avis)
    Traduit par Google,

    Les refroidisseurs YORK®YVFA offrent la consommation d'énergie la plus faible possible et réduisent le coût du cycle de vie en combinant la technologie de pointe des compresseurs à vis à vitesse variable avec des serpentins économiseurs à refroidissement libre intégrés dans une conception monobloc simple à posséder et à utiliser. La performance est assurée par la certification AHRI ; la première fois que la certification a été donnée à un refroidisseur à vis refroidi par air avec refroidissement libre.

    Efficacité

      YVFA offre le coût d'exploitation le plus bas possible par rapport aux autres refroidisseurs refroidis par air avec un retour sur investissement en aussi peu que deux ans. Pour une efficacité inégalée dans des conditions de charge partielle, des commandes intelligentes optimisent l'équilibre entre l'utilisation de ventilateurs pour déplacer l'air sur les serpentins de refroidissement naturel avec l'efficacité exceptionnelle du compresseur VSD. Conçu avec une faible chute de pression de liquide à l'esprit, le refroidisseur utilise également des tuyaux et des raccords surdimensionnés, un serpentin de refroidissement libre hautement optimisé et une dérivation automatique pour empêcher le pompage à travers les serpentins lorsqu'il n'est pas avantageux.

    Simplicité

      Le YVFA simplifie également le fonctionnement avec un contrôle à point unique qui s'adapte facilement aux changements de processus ou de bâtiment. Lorsqu'un nouveau point de consigne est requis, le réglage peut être effectué sur le panneau de commande du refroidisseur ou via un système d'automatisation du bâtiment. La fonction de refroidissement naturel s'ajuste automatiquement pour offrir les meilleures performances dans les conditions requises.

    Fiabilité

      En plus de l'efficacité et de la simplicité d'utilisation, le YVFA offre aux utilisateurs une fiabilité supérieure. Les performances sont assurées par trois générations d'expertise de Johnson Controls dans la technologie à vitesse variable (VSD), avec plus de 10 ans d'expérience dans les refroidisseurs à vis refroidis par air VSD, y compris le prix EPA Climate Protection Award 2005. La fiabilité est en outre assurée par le VSD refroidi par liquide, qui maintient le panneau électrique exempt de poussière et de saleté, et fonctionne à la température ambiante de 115F/46C. De plus, la technologie d'onduleur à fréquence variable permet un démarrage progressif sans courant d'appel et un facteur de puissance de déplacement élevé sur toute la plage de fonctionnement. Pour les applications critiques de processus et de centre de données, l'option de démarrage rapide atteint la pleine charge après un redémarrage après une coupure de courant en quatre minutes ou moins.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.jci-yvfa
    • Famille de produitsChillers & Heat Pumps - Air Cooled
    • Groupe de produitsAir Cooled Chillers & Heat Pumps
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2012-10-25
    • Numéro d'édition3
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enChine
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Refroidisseurs
    • Classification IFCRefroidisseur
    • Nom UNSPSCAir circulators
    • Code UNSPSC40101602
    • Code Uniclass 2015Pr_60_60_13
    • Description de l'Uniclass 2015Chillers and cooling towers
    • Numéro OmniClass23-33 21 13 21
    • Titre OmniClassScrew Chillers
    • Code CSI UniFormat IID3090
    • Titre CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment