Publier vos produits
QTC3 Air-Cooled Scroll Chiller by Quantech
QTC3 Air-Cooled Scroll Chiller by Quantech

    QTC3 Air-Cooled Scroll Chiller by Quantech

    4.8 sur 5 étoiles4.8(11 Avis)
    Traduit par Google,

    REFROIDISSEUR SCROLL REFROIDI PAR AIR QTC3

    CAPACITÉ : 40-230 TR

    Avec le QTC3, moins c'est vraiment plus. Jusqu'à 25 à 35 % plus léger que les refroidisseurs de sa catégorie - et avec un encombrement réduit - le QTC3 offre une grande performance dans un petit boîtier. Idéal pour les nouvelles constructions ou les rénovations, nous savons que votre refroidisseur est prêt à fonctionner car nous l'avons testé en usine.

    Spécification
      • Easy installation with standard single-point power connection and easy-access piping mountings.
      • Low sound fan for non-disruptive operation wherever the unit is placed.
      • Corrosion-resistant condenser coils are easily washed and easily replaced for simple maintenance and long operating life.
      • Significant savings of up to 47 percent on energy costs can be achieved.

      Raise your expectations. Even when time is short, you don’t need to compromise. QuantechTM chillers raise the standard for speed, efficiency and dependability. QuantechTM – a quantum leap forward.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.qtch_qtc3
    • Famille de produitsChillers & Heat Pumps - Water Cooled
    • Groupe de produitsWater-Cooled Scroll Chillers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-21
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Refroidisseurs