Publier vos produits
YORK® YCUL Air-cooled Scroll Condensing Unit 15-80 TR (50-280 kW)
YORK® YCUL Air-cooled Scroll Condensing Unit 15-80 TR (50-280 kW)

    YORK® YCUL Air-cooled Scroll Condensing Unit 15-80 TR (50-280 kW)

    Traduit par Google,

    YCUL Unité de condensation Scroll refroidie par air 15-80 TR (50-280 kW)

    Les unités de condensation Scroll refroidies par air YORK® YCUL sont parfaitement adaptées à la gestion centrale de l'air avec des serpentins de refroidissement à détente directe.

    • Compresseurs hermétiques scroll
    • Condenseur à air
    • Centre de contrôle à microprocesseur résistant aux intempéries
    Spécification
    • Designed for Efficient, Outdoor Operation

      A condensing unit can have a significant impact on the productivity, reliability, and energy efficiency of your building. YORK® YCUL air-cooled condensing units are designed specifically for outdoor installations to achieve highly efficient, reliable performance. Each air-cooled condensing unit is mounted on a base made from heavy-gauge, galvanized steel and includes hermetic scroll compressors, an air-cooled condenser and a weather-resistant microprocessor control center.

      Features

      • Weather-resistant microprocessor control center
      • Multiple options for sound, fans, enclosure, louvers and coils to meet various application needs
      • High ambient kits to 125⁰ F (52⁰ C)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.york_ycul
    • Famille de produitsChillers & Heat Pumps - Air Cooled
    • Groupe de produitsAir Cooled Chillers & Heat Pumps
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-02-12
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Refroidisseurs