Publier vos produits
YORK® YLUA Air-cooled Scroll Condensing Unit 80-160 TR (280-560 kW)
YORK® YLUA Air-cooled Scroll Condensing Unit 80-160 TR (280-560 kW)

    YORK® YLUA Air-cooled Scroll Condensing Unit 80-160 TR (280-560 kW)

    4.0 sur 5 étoiles4.0(5 Avis)
    Traduit par Google,

    Unité de condensation Scroll refroidie par air YLUA 80-160 TR (280-560 kW)

    L'unité de condensation à spirale refroidie par air YORK® YLUA convient parfaitement aux applications de climatisation qui utilisent la gestion de l'air central à détente directe.

    • Compresseurs hermétiques scroll
    • Condenseurs à air
    • Centre de contrôle à microprocesseur résistant aux intempéries
    Spécification
    • Higher Efficiency in a Higher Capacity

      A condensing unit can have a significant impact on the productivity, reliability and energy efficiency of your building. The YORK® YLUA Air-cooled Scroll Condensing Unit offers the same highly efficient, reliable performance as our YCUL air-cooled condensing unit, but with a higher capacity range. With hermetic scroll compressors that offer fewer moving parts and a weather-resistant control center, this condensing unit has the highest efficiency for its capacity range.

      Features

      • Weather-resistant microprocessor control center
      • Multiple options for sound, fans, enclosure, louvers and coils to meet application needs
      • High ambient kits to 125⁰ F (52⁰ C)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.york_ylua
    • Famille de produitsChillers & Heat Pumps - Air Cooled
    • Groupe de produitsAir Cooled Chillers & Heat Pumps
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-02-12
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Refroidisseurs