Publier vos produits

Monaco Wall Hung WC

Monaco Wall Hung WC

Traduit par Google,
WC Suspendu Monaco
Spécifications techniques
  • Réference unique.WBSDMO100WW
  • Famille de produitsMonaco
  • Groupe de produitsWater Closet
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-08-11
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)430
  • Largeur (mm)360
  • Profondeur (mm)570
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enMalaisie
  • Fabriqué enMalaisie
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Description de l'Uniclass 2015Toilets
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Numéro OmniClass23-31 19 00
  • Titre OmniClassToilets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilité de la région

Océanie Asie