Publier vos produits
JORDAHL® Rails d'ancrage JTA W
JORDAHL® Rails d'ancrage JTA W
JORDAHL® Rails d'ancrage JTA W
    JORDAHL

    JORDAHL® Rails d'ancrage JTA W

    Les rails d'ancrage laminés à chaud JORDAHL® constituent un système de fixation polyvalent et éprouvé avec les vis adéquates à tête crochet JORDAHL® ainsi que les accessoires JORDAHL®. Intégrés dans le béton, ils ancrent de manière fiable des charges élévées dans des éléments préfabriqués armés ou non et supportent la charge de la traction et de la traction latérale à la verticale de l'axe des rails.
    Spécification
      • Fixation rapide, efficace et flexible de charges élevées
      • Compensation simple des tolérances de construction
      • Pas d'endommagement des éléments lié au forage Réduction du temps de montage de la construction grâce à de simples outils manuels
      • Petits écarts de marge possibles
      • Simples possibilités d'utilisation individuelles et possibilité de réutiliser la fixation
      • Résistant à l'usure, aux secousses sismiques, aux explosions
      • Géométrie optimisée grâce aux lèvres des rails consolidées pour des couples de serrage élevés
      • Autorisé pour le montage dans des éléments préfabriqués avec exigences de protections anti-incendies
    Spécifications techniques
    • Réference unique.anchor-channels-jta-w
    • Famille de produitsFastening
    • Groupe de produitsAnchor Channels
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-09-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireZinc
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Ancrages et fixations
    • Classification IFCFermeture
    • Nom UNSPSCChannels
    • Code UNSPSC301018
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryFastener
    • Numéro OmniClass23-13 23 11 11
    • Titre OmniClassCast In Anchorages

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Amérique du Nord