Publier vos produits
1x6 Airtight Joto-Vent
1x6 Airtight Joto-Vent
1x6 Airtight Joto-Vent
1x6 Airtight Joto-Vent
1x6 Airtight Joto-Vent
1x6 Airtight Joto-Vent
1x6 Airtight Joto-Vent
1x6 Airtight Joto-Vent

    1x6 Airtight Joto-Vent

    Traduit par Google,

    Ce produit est conçu pour être utilisé avec 1x6 Joto-Vent (modèle : KP-L150U)

    Le Joto-Vent hermétique KPK-N140U est utilisé pour créer un pare-air entre le garage et le vide sanitaire et peut également être utilisé pour les dalles au niveau du sol et les zones d'entrée. L'utilisation du Joto-Vent hermétique permet une utilisation continue du Joto-Vent 1 x 6 et une hauteur constante sur tout le périmètre de la fondation lorsqu'il est utilisé avec le Joto-Vent. Des bandes de mousse EPDM et des connecteurs à chaque extrémité ont été ajoutés pour créer un joint encore plus étanche.

    NOUS NE POUVONS PAS ÊTRE ÉCRASÉS !

    Le Joto-Vent étant installé entre la fondation en béton et la plaque de seuil, il supporte tout le poids de la maison. Certaines personnes peuvent se demander : « Est-ce que ça va s'écraser ?

    Non, nous ne pouvons pas être écrasés. L'évent est constitué d'un matériau composite composé de carbonate de calcium, de résine polyoléfine et de plastiques recyclés. Il a une charge admissible de 8 703 livres par pied linéaire de Joto-Vent hermétique. La plaque de seuil s'écrasera avant d'écraser le Joto-Vent hermétique.

    Spécification
    • Product no : KPK-N140U
      Sill plate 2 x 6
      Color/pattern : Black
      Dimensions : 6" x 3' x 3/4" (150 x 908 x 20mm)
      Material : JC (Calcium Carbonate + Polyolefin Composite), EPDM Foam
      Package : 16 pieces/box

      Certification : ICC-ES ESR-4161 / ESL-1274

    Spécifications techniques
    • Réference unique.airtight-joto-vent
    • Famille de produitsContinuous Perimeter Foundation Vents
    • Groupe de produitsJoto-Vent System
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-02-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)0.75
    • Largeur (pouces)36
    • Profondeur (pouces)6
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enJapon
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Parois extérieures
    • Code CSI MasterFormat 201408 95 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wall Vents