Publier vos produits
1x6 Joto-Vent Reinforcement-block
1x6 Joto-Vent Reinforcement-block
1x6 Joto-Vent Reinforcement-block
1x6 Joto-Vent Reinforcement-block

    1x6 Joto-Vent Reinforcement-block

    Traduit par Google,

    Ce produit est conçu pour être utilisé avec 1x6 Joto-Vent (modèle : KP-L150U)

    L'utilisation principale est de fournir davantage de renforcement contre le point de compression au niveau de la fondation où une lourde charge verticale provenant d'un poteau est appliquée. Consultez un ingénieur en structure pour obtenir des conseils sur la meilleure façon d'utiliser le bloc.

    Spécification
      • Product No: KP-LRB150 (Designed for use with KP-L150U)
      • Color: Black
      • Dimensions: 2-3/4" x 1-3/4" x 13/16"
      • Material: JC (Calcium-carbonate, Polyolefin composite)
      • Package: 50 pieces / box
      • Allowable load per block: 5,465 lb (Consult with a structural engineer for advice on how best to use the block)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.reinforcement-block
    • Famille de produitsContinuous Perimeter Foundation Vents
    • Groupe de produitsJoto-Vent System
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-03-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)0.75
    • Largeur (pouces)1.75
    • Profondeur (pouces)3.7
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enJapon
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Parois extérieures
    • Code CSI MasterFormat 201408 95 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wall Vents