Publier vos produits
ALVEPLAC simple
ALVEPLAC simple
ALVEPLAC simple
ALVEPLAC simple
ALVEPLAC simple
    JOUPLAST

    ALVEPLAC simple

    Plaque stabilisatrice avec géotextile intégré pour graviers en milieu paysager. 

    Idéale pour la réalisation d’allées piétonnes, allées de jardin, parkings, chemins, allées circulables à usage privatif, public, commercial ou industriel. 

    Permet une finition esthétique (plaque invisible une fois le chantier terminé).

    Spécification
    • Longueur MM : 1166

      Largeur MM : 800

      Épaisseur MM : 30

      Conditionnement : Palette de 38 pièces

      Matière : Polyéthylène recyclé (gris); polyéthylène (blanc)

      Diamètre De La Cellule MM : 42

      Surface Utile M2 : 0,91

      Poids Kg : 1,7

      Dimension Palette : 80/120

      Milieu À Aménager : Milieu paysager

      Référence IHALV030GP80000


      Résistance en compression remplie : 650T/m².

      Résistant aux UV et au GEL.

      Géotextile (60g/m²) indissociable des alvéoles.

      Carrossable.

      Système d'assemblage intégré.

      Infiltration rapide des eaux de pluie.

      Pose en pente jusqu'à 15% en zone piétonne et 10% en zone circulable.

      Suppression des ornières.

      Découpable.


    Spécifications techniques
    • Réference unique.ALVEPLAC_gravel_stabilisation_tile_1166x800
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-06-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1166
    • Largeur (mm)800
    • Profondeur (mm)30
    En rapport
    • Matériel principalRecycled Polyethylene
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)1.7
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Systèmes
    • Code Uniclass 2015Ss_30_42_32_30
    • Description de l'Uniclass 2015External floor tiling systems
    • Numéro OmniClass23-15 17 11
    • Titre OmniClassFlooring Specialties and Accessories