Publier vos produits
Rehausse CLEMAN® et EASIO® 60mm
JOUPLAST

Rehausse CLEMAN® et EASIO® 60mm

Accessoire permettant d’augmenter la hauteur des plots CLEMAN® ou EASIO® de 60 mm.

Spécification
    • Superposition jusqu'à 4 rehausses possibles.
    • Stabilité optimisée : rehausse à visser entre le flasque et l’écrou.
    • Rapidité et facilité de pose.
    • Compatible avec les plots EASIO®
    • Compatible avec les plots Cleman®
Spécifications techniques
  • Réference unique.extension-of-60-mm-for-cleman-and-easio-paving-riser-pedestal
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-06-26
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)60
En rapport
  • Matériel principalPolypropylène
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Systèmes
  • Code Uniclass 2015Ss_30_42_32_30
  • Description de l'Uniclass 2015External floor tiling systems
  • Numéro OmniClass23-15 17 11
  • Titre OmniClassFlooring Specialties and Accessories