Publier vos produits
APPUI LAMBOURDE
APPUI LAMBOURDE
    JOUPLAST

    APPUI LAMBOURDE

    L'appui lambourde en pneu recyclé, est conçu pour faciliter la construction de terrasse, et spécifiquement, le calage des lambourdes. Sert de support pour les lambourdes. Idéal pour l'isolation de la terrasse.

    Spécification
    • Hauteur (Mm) : 90

      Largeur (Mm) : 60

      Epaisseur (Mm) : 8

      Couleur : Noir

      Matière : Caoutchouc de pneu recyclé

      Poids (Kg) : 0,036

      Nombre d'articles par boîte / sac (nombre d'articles par boîte ou sac) : 1

      Nombre de boîtes/sacs par palette (nombre de boîtes ou de sacs par palette) : 240

      Nombre par palette (nombre par palette) : 240

      Référence : IH008GOMLC20000

    Spécifications techniques
    • Réference unique.rubber-joist-support-pad
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-05-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Systèmes
    • Code Uniclass 2015Ss_30_42_32_30
    • Description de l'Uniclass 2015External floor tiling systems
    • Numéro OmniClass23-15 17 11
    • Titre OmniClassFlooring Specialties and Accessories