Publier vos produits
Schlüter®-BEKOTEC-EN
Schlüter®-BEKOTEC-EN
Schlüter®-BEKOTEC-EN

    Schlüter®-BEKOTEC-EN

    Traduit par Google,

    Schlüter®-BEKOTEC est un système de chape modulaire pour chapes flottantes et chapes chauffantes sans fissures et fonctionnellement sûres avec des revêtements en carreaux de céramique, pierre naturelle ou autres matériaux.

    Le système est basé sur le panneau de chape en polystyrène à plots, Schlüter®-BEKOTEC-EN, qui est directement installé sur des supports porteurs ou des panneaux d'isolation thermique et/ou acoustique conventionnels. La géométrie du panneau à plots Schlüter®-BEKOTEC-EN permet d'obtenir une épaisseur de chape minimale de 32 mm entre les plots et de 8 mm au-dessus des plots. Les montants forment un quadrillage avec une distance de 75 mm entre eux pour recevoir les tuyaux de chauffage de diamètre 16 mm si une chape chauffante doit être installée. Le système de chauffage par le sol est facilement réglable et parfaitement adapté à une utilisation à basse température, car le volume de chape à chauffer ou à refroidir est relativement faible (env. 57 kg/m2 ou 28,5 l/m2 avec une couverture de 8 mm).

    Spécification
    • Schlüter®-BEKOTEC-EN/P consists of polystyrene (EPS 033 DEO), white, without foil coating and is most suited for conventional cement screeds.

      Schlüter®-BEKOTEC-EN/PF is made of polystyrene (EPS 033 DEO) with an orange sheet coating and is therefore especially suited for flowing screeds (e.g. gypsum screeds).

    Spécifications techniques
    • Réference unique.schlueter-bekotec-en
    • Famille de produitsCovering assembly technology
    • Groupe de produitsBEKOTEC
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-06-15
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Systèmes