Porte d'entrée kline à rupture de pont thermique complète (dormant, ouvrant et seuil).
Dormant assemblé à coupes d'onglets.
Joint d'étanchéité périphérique.
Rejet d'eau invisible
Seuil réduit de 20 mm sans encastrement conforme à la norme handicapé.
Paumelles réglables tri-dimensionnelles avec caches métalliques
Serrure à relevage 5 points de série : 2 pannetons, 2 crochets, 1 pêne.
Barillet de sécurité de série, avec fonction débrayable, système anti crochetage, carte d’identification et 5 clefs plates réversibles marquées K-LINE.
Ouvrant monobloc de 85 mm d'épaisseur.
- Tôle alu extérieure de 2,5 mm et 2 mm intérieur
- Âme isolante haute densité de 81 mm.
Triple vitrage feuilleté dépoli (selon les modèles).
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Espagne |
France |
Portugal |