Publier vos produits
Arctic Oak 1830 mm
Kährs

Arctic Oak 1830 mm

Traduit par Google,
Les lames de chêne blanchi de ce parquet monolame teinté de la collection Unity vont du blanc crème au gris chiné, ponctuées de nœuds rustiques. La finition laquée mate élimine les reflets tout en protégeant le bois de l'usure quotidienne. Chaque planche est soigneusement brossée pour faire ressortir le caractère du grain et mettre en valeur la texture naturelle du bois. Le biseautage à quatre côtés sur les bords assure un aspect et une sensation de planche pleine classique.
Spécification
  • Kährs 10 mm Matt Lacquer Bevelled 4-sided Brushed 101P6AEK0DKW180
Spécifications techniques
  • Réference unique.arcticoak596611
  • Famille de produitsKährs Spirit
  • Groupe de produitsUnity Collection
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-06-26
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)10
  • Largeur (mm)1830
  • Profondeur (mm)125
En rapport
  • Matériel principalBois
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Parquet
  • Classification IFCFloor
  • Nom UNSPSCFlooring
  • Code UNSPSC301617
  • Code Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Description de l'Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 13 11
  • Titre OmniClassWood Flooring