Publier vos produits
Oak Ombra
Kährs

Oak Ombra

Traduit par Google,
Des notes de cannelle sont transpercées par un grain gris foncé sur ce plancher en chêne à une seule bande de la collection Boardwalk. Chaque planche a été brossée à la main pour faire ressortir le grain et mettre en valeur la généreuse dispersion des nœuds. Le biseautage à quatre côtés crée un aspect classique de pleine planche.
Spécification
  • Kährs 15 mm Oil Microbevelled 4-sided Brushed Light Smoked 151NDMEK13KW240
Spécifications techniques
  • Réference unique.oakombra597266
  • Famille de produitsKährs Original
  • Groupe de produitsBoardwalk Collection
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-04-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)15
  • Largeur (mm)2420
  • Profondeur (mm)187
En rapport
  • Matériel principalBois
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Parquet
  • Classification IFCFloor
  • Nom UNSPSCFlooring
  • Code UNSPSC301617
  • Code Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Description de l'Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 13 11
  • Titre OmniClassWood Flooring
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
5.0 sur 5 étoiles 5.0 (8)
3.1 sur 5 étoiles 3.1 (8)