Publier vos produits
Walnut Groove
Kährs

Walnut Groove

3.1 sur 5 étoiles3.1(8 Avis)
Traduit par Google,
Une riche palette de bruns robustes est rehaussée d'un huilage naturel et d'un brossage extra-profond pour faire ressortir le caractère du grain et mettre en valeur la texture naturelle du bois, dans ce plancher en noyer à bande unique de la collection Rugged. Le biseautage à quatre côtés sur les bords assure un aspect et une sensation de planche pleine classique. Le grattage à la main améliore l'aspect usé du sol.
Spécification
  • Kährs 10 mm Oil Microbevelled 4-sided Brushed Handscraped 101P8HVAF0KW180
Spécifications techniques
  • Réference unique.walnutgroove596404
  • Famille de produitsKährs Spirit
  • Groupe de produitsRugged Collection
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-05-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)10
  • Largeur (mm)1830
  • Profondeur (mm)125
En rapport
  • Matériel principalNoyer
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Parquet
  • Classification IFCFloor
  • Code Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Description de l'Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 13 11
  • Titre OmniClassWood Flooring
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
5.0 sur 5 étoiles 5.0 (8)