Publier vos produits
Ash Aalborg 2420 mm
Kährs

Ash Aalborg 2420 mm

Traduit par Google,
Ce sol en frêne à une bande de la collection Sand est doté d'une finition laquée mate blanc doux, qui élimine les reflets tout en protégeant le bois de l'usure quotidienne. Le biseautage à quatre côtés sur les bords assure un aspect et une sensation de planche pleine classique.
Spécification
  • Kährs 15 mm Matt Lacquer Microbevelled 4-sided 151N8MAK1WKW240
Spécifications techniques
  • Réference unique.ashaalborg586735
  • Famille de produitsKährs Original
  • Groupe de produitsSand Collection
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-05-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)15
  • Largeur (mm)2420
  • Profondeur (mm)187
En rapport
  • Matériel principalFrêne
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Parquet
  • Classification IFCFloor
  • Code Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Description de l'Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 13 11
  • Titre OmniClassWood Flooring