Publier vos produits
Walnut Philadelphia
Kährs

Walnut Philadelphia

Traduit par Google,
Les riches teintes brunes de ce plancher à 2 frises en noyer de la collection American Naturals rehaussent le teint naturel du grain. La finition en laque de soie donne au sol un aspect poli et fait ressortir le caractère naturel du bois. La finition uniforme protège le bois de l'usure quotidienne, sans ajouter de brillance artificielle.
Spécification
  • Kährs 15 mm Satin Lacquer 152N55VA50KW 0
Spécifications techniques
  • Réference unique.walnutphiladelphia585187
  • Famille de produitsKährs Original
  • Groupe de produitsAmerican Naturals Collection
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-05-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)15
  • Largeur (mm)2423
  • Profondeur (mm)200
En rapport
  • Matériel principalNoyer
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Parquet
  • Classification IFCFloor
  • Code Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Description de l'Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 13 11
  • Titre OmniClassWood Flooring
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
Produits similaires

3.1 sur 5 étoiles 3.1 (8)