Publier vos produits
Oak Barrel
Kährs

Oak Barrel

Traduit par Google,
Les teintes de terre saturées rehaussent les détails de grain trouvés dans ce plancher en chêne à une bande de la collection Prime. La finition laquée mate élimine les reflets tout en protégeant le bois de l'usure quotidienne. Le micro-biseautage à quatre côtés sur les bords assure un aspect et une sensation de planche pleine classique.
Spécification
  • Kährs 14 mm Matt lacquer Microbevelled 4-sided Brushed 141XACEK2BKW190
Spécifications techniques
  • Réference unique.oakbarrel596876
  • Famille de produitsKährs Original
  • Groupe de produitsPrime Collection
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-06-26
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)14
  • Largeur (mm)1860
  • Profondeur (mm)189
En rapport
  • Matériel principalBois
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Parquet
  • Classification IFCFloor
  • Nom UNSPSCFlooring
  • Code UNSPSC301617
  • Code Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Description de l'Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 13 11
  • Titre OmniClassWood Flooring
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
3.1 sur 5 étoiles 3.1 (8)