Publier vos produits
Ash Ardor
Kährs

Ash Ardor

Traduit par Google,
La douce teinture blanche de ce sol en frêne à bande unique de la collection Lumen est équilibrée par une variation de couleur uniforme entre les planches. Chaque planche est soigneusement brossée à la perfection pour rehausser le caractère naturel du grain. La finition laquée ultra-mate met en valeur les variations naturelles du bois, créant l'impression d'un bois fraîchement scié. Cela élimine efficacement les reflets tout en protégeant le sol de l'usure quotidienne.
Spécification
  • Kährs 15 mm Ultra matt lacquer Brushed 153N1BAKG4KW240
Spécifications techniques
  • Réference unique.ashardor597273
  • Famille de produitsKährs Original
  • Groupe de produitsLumen Collection
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-04-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)15
  • Largeur (mm)2423
  • Profondeur (mm)200
En rapport
  • Matériel principalBois
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Parquet
  • Classification IFCFloor
  • Nom UNSPSCFlooring
  • Code UNSPSC301617
  • Code Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Description de l'Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 13 11
  • Titre OmniClassWood Flooring
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
Produits similaires

3.1 sur 5 étoiles 3.1 (8)