Publier vos produits
Oak Trench
Kährs

Oak Trench

Traduit par Google,
Une teinte gris brume donne à ce parquet en chêne à une lame de la collection Rugged une sensation calme et épurée, tandis que les nœuds et les fissures créent une expression rustique. Chaque planche est soigneusement brossée pour faire ressortir le caractère du grain et mettre en valeur la texture naturelle du bois. Le biseautage à quatre côtés sur les bords assure un aspect et une sensation de planche pleine classique. Le grattage à la main améliore l'aspect usé du sol.
Spécification
  • Kährs 10 mm Oil Microbevelled 4-sided Brushed Handscraped 101P8HEKFMKW180
Spécifications techniques
  • Réference unique.oaktrench596403
  • Famille de produitsKährs Spirit
  • Groupe de produitsRugged Collection
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-05-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)10
  • Largeur (mm)1830
  • Profondeur (mm)125
En rapport
  • Matériel principalChêne
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Parquet
  • Classification IFCFloor
  • Code Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Description de l'Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 13 11
  • Titre OmniClassWood Flooring
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
3.1 sur 5 étoiles 3.1 (8)
5.0 sur 5 étoiles 5.0 (8)