Publier vos produits
Ash Black Copper
Kährs

Ash Black Copper

Traduit par Google,
Ce magnifique plancher de frêne à bande unique teinté noir de la collection Shine présente des reflets métalliques cuivrés dans les pores pour un effet spectaculaire. Le micro-biseautage à quatre côtés sur les bords assure un aspect et une sensation de planche pleine classique. Chaque planche est soigneusement brossée pour faire ressortir le caractère du grain et mettre en valeur la texture naturelle du bois. La finition laquée très brillante ajoute de l'éclat, donnant au sol un aspect poli tout en protégeant le bois de l'usure quotidienne.
Spécification
  • Kährs 15 mm High gloss lacquer Microbevelled 4-sided 151N8AAKC8KW240
Spécifications techniques
  • Réference unique.ashblackcopper586690
  • Famille de produitsKährs Supreme
  • Groupe de produitsShine Collection
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-03-28
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)15
  • Largeur (mm)2420
  • Profondeur (mm)187
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Parquet
  • Classification IFCFloor
  • Code Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Description de l'Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 13 11
  • Titre OmniClassWood Flooring

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie
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
3.1 sur 5 étoiles 3.1 (8)