Publier vos produits
Ash Gotland
Kährs

Ash Gotland

Traduit par Google,
Les motifs amples trouvés dans ce sol en frêne à bande unique de la collection Nordic Naturals donnent vie au bois pour un design vivant. Pour obtenir ce look exclusif, du bois de surface plus clair a été mélangé avec du bois de base plus foncé. La finition en laque de soie donne au sol un aspect poli et rehausse le caractère naturel du bois.
Spécification
  • Kährs 15 mm Satin Lacquer 151L87AK50KW240
Spécifications techniques
  • Réference unique.ashgotland584857
  • Famille de produitsKährs Original
  • Groupe de produitsNordic Naturals Collection
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-05-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)15
  • Largeur (mm)2420
  • Profondeur (mm)187
En rapport
  • Matériel principalFrêne
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Parquet
  • Classification IFCFloor
  • Code Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Description de l'Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 13 11
  • Titre OmniClassWood Flooring
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
Produits similaires

3.1 sur 5 étoiles 3.1 (8)