Publier vos produits
Ash Verve
Kährs

Ash Verve

Traduit par Google,
Ce plancher de frêne teinté à 3 bandes de la collection Lumen présente des nuances terreuses et des teintes douces de gris pierre. Chaque planche est soigneusement brossée pour faire ressortir le caractère du grain et mettre en valeur la texture naturelle du bois. La finition laquée ultra-mate met en valeur les variations naturelles du bois, créant l'impression d'un bois fraîchement scié. Cela élimine efficacement les reflets tout en protégeant le sol de l'usure quotidienne.
Spécification
  • Kährs 15 mm Ultra matt lacquer Brushed Smoked 152N6BEKF4KW240
Spécifications techniques
  • Réference unique.ashverve597271
  • Famille de produitsKährs Original
  • Groupe de produitsLumen Collection
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-04-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)15
  • Largeur (mm)2423
  • Profondeur (mm)200
En rapport
  • Matériel principalBois
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Parquet
  • Classification IFCFloor
  • Nom UNSPSCFlooring
  • Code UNSPSC301617
  • Code Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Description de l'Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 13 11
  • Titre OmniClassWood Flooring

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie
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
3.1 sur 5 étoiles 3.1 (8)