Publier vos produits
Chalet Oak
Kährs

Chalet Oak

Traduit par Google,
L'huile blanche de ce parquet en chêne à une lame de la collection Grande tempère la richesse du bois, équilibrant les tons brunis et fumés du bois. Les nœuds et les fissures naturels apportent une profondeur supplémentaire à sa surface et vieillissent le sol pour une expression usée et rustique. Chaque planche est soigneusement brossée pour faire ressortir le caractère du grain et mettre en valeur la texture naturelle du bois. Le biseautage à quatre côtés sur les bords assure un aspect et une sensation de planche pleine classique. Chaque planche est méticuleusement grattée à la main, ce qui améliore l'apparence du sol.
Spécification
  • Kährs 20 mm Oil Bevelled 4-sided Handscraped Smoked Brushed 201XDDEKFVKE280
Spécifications techniques
  • Réference unique.chaletoak586839
  • Famille de produitsKährs Supreme
  • Groupe de produitsGrande Collection
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-05-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)20
  • Largeur (mm)2800
  • Profondeur (mm)260
En rapport
  • Matériel principalChêne
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Parquet
  • Classification IFCFloor
  • Code Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Description de l'Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 13 11
  • Titre OmniClassWood Flooring

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie
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
3.1 sur 5 étoiles 3.1 (8)