Publier vos produits
Oak Attebo
Kährs

Oak Attebo

Traduit par Google,
Les nuances de brun cigarillo présentées dans ce parquet en chêne à 3 frises de la collection Götaland sont rehaussées par des éclats de charbon de bois riche et de braises brûlées, résultant en une variation de couleur modérément riche et une expression raffinée. Des marques de scie occasionnelles accentuent l'aspect restauré du sol. Chaque planche est méticuleusement grattée à la main et soigneusement brossée pour faire ressortir le caractère du grain et mettre en valeur la texture naturelle du bois. Le biseautage à quatre côtés sur les bords assure un aspect et une sensation de planche pleine classique.
Spécification
  • Kährs 15 mm Oil Bevelled 4-sided Handscraped Brushed Saw Marks 153N66EK04KW240
Spécifications techniques
  • Réference unique.oakattebo595956
  • Famille de produitsKährs Original
  • Groupe de produitsGötaland Collection
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-05-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)15
  • Largeur (mm)2419
  • Profondeur (mm)196
En rapport
  • Matériel principalChêne
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Parquet
  • Classification IFCFloor
  • Code Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Description de l'Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 13 11
  • Titre OmniClassWood Flooring
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
3.1 sur 5 étoiles 3.1 (8)