Publier vos produits
Oak Backa
Kährs

Oak Backa

Traduit par Google,
La teinte ambrée profonde de ce parquet en chêne à 3 frises de la collection Götaland est subtilement rehaussée par des nœuds et des fissures anthracite, créant une expression à la fois classique et luxueuse. Des marques de scie occasionnelles accentuent l'aspect naturel du sol. Chaque planche est méticuleusement grattée à la main et soigneusement brossée pour faire ressortir le caractère du grain et mettre en valeur la texture du bois. Le biseautage à quatre côtés sur les bords assure un aspect et une sensation de planche pleine classique.
Spécification
  • Kährs 15 mm Oil Bevelled 4-sided Handscraped Brushed Saw Marks 153N66EK02KW240
Spécifications techniques
  • Réference unique.oakbacka595958
  • Famille de produitsKährs Original
  • Groupe de produitsGötaland Collection
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-05-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)15
  • Largeur (mm)2419
  • Profondeur (mm)196
En rapport
  • Matériel principalChêne
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Parquet
  • Classification IFCFloor
  • Code Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Description de l'Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 13 11
  • Titre OmniClassWood Flooring

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie
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
3.1 sur 5 étoiles 3.1 (8)