Publier vos produits
Oak Biscuit FSC
Kährs

Oak Biscuit FSC

Traduit par Google,
Les teintes blondes poussiéreuses de ce parquet en chêne certifié FSC à une lame de la collection Living rehaussent les rayons naturels présents dans le bois pour une expression distinctive. Chaque planche est soigneusement brossée pour faire ressortir le caractère du grain et mettre en valeur la texture du bois. Le micro-biseautage à quatre côtés sur les bords assure un aspect et une sensation de planche pleine classique. La finition laquée mate élimine les reflets tout en protégeant le bois de l'usure quotidienne.
Spécification
  • Kährs 7 mm Matt Lacquer Microbevelled 4-sided Brushed 37101AEK1DFW 0
Spécifications techniques
  • Réference unique.oakbiscuitfsc586416
  • Famille de produitsKährs Linnea
  • Groupe de produitsLiving Collection
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-05-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)7
  • Largeur (mm)1225
  • Profondeur (mm)118
En rapport
  • Matériel principalChêne
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Parquet
  • Classification IFCFloor
  • Code Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Description de l'Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 13 11
  • Titre OmniClassWood Flooring
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
3.1 sur 5 étoiles 3.1 (8)
4.5 sur 5 étoiles 4.5 (23)
5.0 sur 5 étoiles 5.0 (8)