Publier vos produits
Oak Cornwall 2420 mm
Kährs

Oak Cornwall 2420 mm

Traduit par Google,
Les nuances chaudes de taupe de ce sol à une seule bande exclusif de la collection European Naturals sont rehaussées par une variation de couleur uniforme entre les planches et un grain naturel large. Le biseautage à quatre côtés sur les bords assure un aspect et une sensation de planche pleine classique. Chaque planche est soigneusement brossée pour faire ressortir le caractère du bois et mettre en valeur la texture du bois.
Spécification
  • Kährs 15 mm Matt Lacquer Bevelled 4-sided Brushed 151L8AEK09KW240
Spécifications techniques
  • Réference unique.oakcornwall585053
  • Famille de produitsKährs Original
  • Groupe de produitsEuropean Naturals Collection
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-05-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)15
  • Largeur (mm)2420
  • Profondeur (mm)130
En rapport
  • Matériel principalChêne
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Parquet
  • Classification IFCFloor
  • Code Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Description de l'Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 13 11
  • Titre OmniClassWood Flooring

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie
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
3.1 sur 5 étoiles 3.1 (8)