Publier vos produits
Oak Palazzo Rovere
Kährs

Oak Palazzo Rovere

Traduit par Google,
Ce parquet en chêne chaleureux de couleur miel de la collection Renaissance européenne est posé dans un motif hollandais classique et intemporel. La finition en laque de soie donne au sol un aspect poli, faisant ressortir le caractère naturel du bois. La finition uniforme protège le bois de l'usure quotidienne, sans ajouter de brillance artificielle.
Spécification
  • Kährs 15 mm Satin Lacquer 153138EK50KW 0
Spécifications techniques
  • Réference unique.oakpalazzorovere585115
  • Famille de produitsKährs Original
  • Groupe de produitsEuropean Renaissance Collection
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-05-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)15
  • Largeur (mm)2426
  • Profondeur (mm)198.5
En rapport
  • Matériel principalChêne
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Parquet
  • Classification IFCFloor
  • Code Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Description de l'Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 13 11
  • Titre OmniClassWood Flooring
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
Produits similaires

4.5 out of 5 stars 4.5 (13)
3.4 out of 5 stars 3.4 (7)
2.8 out of 5 stars 2.8 (5)
3.9 out of 5 stars 3.9 (11)