Publier vos produits
Oak Portofino
Kährs

Oak Portofino

Traduit par Google,
Ce parquet en chêne à 2 frises de la collection Sand présente de subtiles variations de grain et de couleur. La finition blanche crée une expression homogène avec des teintes de zibeline douces. La finition laquée mate élimine les reflets tout en protégeant le bois de l'usure quotidienne.
Spécification
  • Kährs 15 mm Matt Lacquer 152N38EK0VKW 0
Spécifications techniques
  • Réference unique.oakportofino585119
  • Famille de produitsKährs Original
  • Groupe de produitsSand Collection
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-05-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)15
  • Largeur (mm)2423
  • Profondeur (mm)200
En rapport
  • Matériel principalChêne
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Parquet
  • Classification IFCFloor
  • Code Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Description de l'Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 13 11
  • Titre OmniClassWood Flooring